För att säkerställa tillgänglighet och funktion hos säkerhetssystem efter ett jordskalv, föreskrivs ofta planering och montering av jordbävningssäkra svängande infästning av komponenter som inte hör till byggnadsstommen, exempelvis sprinkler, mekaniska, elektriska och rörinstallationssystem. nVent CADDY innovativa produktprogram inom stödsystem har utvecklats för att hålla sprinklersystem intakta efter ett jordskalv och för att minimera vattenskador genom läckage eller sprickor.
nVent CADDY stödsystem förser installatörer med utvecklade lösningar av hög kvalitet som inkluderar fast inspänning, kabelstöd och stångförstärkningar.
Funktioner
- Snabb och enkel montering
- Lägre total monteringskostnad
- Uppfyller kraven i NFPA® 13
- cULus®-listad
- FM®-godkänd
- OSHPD® förhandsgodkänd
- Uppfyller kraven i CEN/TS 17551:2021 för jordskalvsäker wobblingsinfattning
Produkter | 33 resultat (76 artiklar)
Skjuvningsbult med konisk spets
Konbult med snap-off huvud för enkel installation och inspektion av seismiska sväng ställningar.
Kabelrulle
Spole av försträckt färgbelagd fasthållningskabel för seismisk förstärkning.
Manuellt formverktyg
En och flerstorleksverktyg för att crimpa ovala hylsor på kabelstödet (wire) för att låsa det på plats.
Rörstavförstärkning
Seismisk skyddsanordning som säkrar röret mot en styv gängad stång mot seismisk inducerad vertikal upplyftning.
Förgreningsrörfäste, rörinfästning
"Ideal for restraining 1"" (25 mm) through 2"" (50 mm) branch lines using threaded rods."
Fästpunkt för tvärbjälke
Seismiska adaptrar med låg profil (50,8 mm) som förbinder seismiska stöd till balkar eller I-Beams med flänsar som är 6,4 - 12,7 mm tjocka.
Universalt svängstöd
Enkelt seismiskt wobblingsinfattning för enkelrör.
Stålfläns adapter
Adapter som används för att fästa en seismisk stag på en stålfläns.
Stag stavförstärkning
Säkrar stagprofil mot gängad stång i flera storlekar för förstyvning.
Förgreningsrörfäste, stålstrukturinfästning
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en stålstruktur.