nVent CADDY-programmet av innovativa produkter för fast monterade stag har utvecklats för att medge oöverträffad kapacitet och uppfylla de strängaste kraven på jordskalvsäkerhet. Produkterna kar konstruerats med slutanvändaren i åtanke och ger installatörer möjligheter till arbetsbesparing genom snabb och enkel montering. Produkterna i systemet stödjer tvär- och längsgående stöd och erbjuder en stor mängd fästen för stommar och rör.
Funktioner
- Patentsökta horisontella stag som eliminerar behovet av flera klättringar upp och ned på stege
- Justerbar konstruktion som kan användas med olika stagrördimensioner, flexibel lösning på arbetsplatsen som minskar installatörens lager
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg
- cULus®-listad
- FM®-godkänd
- HCAI® förgodkänd (OPM-0062) för sprinklersystemtillämpningar enligt 2013 års California Building Code
- HCAI® förgodkänd (OPM-0542) för MEP-tillämpningar enligt 2019 års California Building Code
Tillämpat filter: 1
Produkter | 17 resultat (44 artiklar)
Skjuvningsbult med konisk spets
Konbult med snap-off huvud för enkel installation och inspektion av seismiska sväng ställningar.
Fästpunkt för tvärbjälke
Seismiska adaptrar med låg profil (50,8 mm) som förbinder seismiska stöd till balkar eller I-Beams med flänsar som är 6,4 - 12,7 mm tjocka.
Stålfläns adapter
Adapter som används för att fästa en seismisk stag på en stålfläns.
Universalt svängstöd
Enkelt seismiskt wobblingsinfattning för enkelrör.
Standard universal svajstöd
Seismiskt sväng band används för både sido- och longitudinell stödning av enstaka rör.
Justerbar I-balk adapter
Teleskopisk adapterenhet med en hållband som används för att fästa en seismisk stag på en stålfläns.
Quick Grip Jr. sidokrängningsförstyvning
Seismisk lateral fasthållning för enstaka rör som eliminerar rörelse mellan konstruktion och serviceledning under installationen.
Fästpunkt för justerbar I-balk
Justerbara seismiska adaptrar med fästband som förbinder seismiska hängslen till I-Beams 100–457 mm bred och 6,4–31,8 mm tjock.
Quick Grip sidokrängningsförstyvning
Seismisk lateral sväng stag för enkelrör som eliminerar rörelse mellan konstruktion och serviceledning under installationen.
Fästpunkt för I-balk
Seismiska adaptrar som ansluter seismiska band till flänsar 6,4–19,1 mm tjocka.