Tillämpat filter: 1
Produkter | 22 resultat (44 artiklar)
Enkelt kabelfäste med stickpropp
Klar att använda, kabelkonsol (en kabel) för betong, designad för att installeras med en tumtryckning i ett hål med 6 mm diameter.
Ledarklämma i plast
Innovativt urval av klämma för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med många olika konstruktionsutrustningar.
Intryckningsinsats till betong
Innovativt utbud för plastledningsklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tumtryckning i ett hål med 6 mm diameter.
Intryckningsinsats
Innovativt plastankare för betong, designad för att installeras med hjälp av tryck med tummen i ett hål på 6 mm diameter. För montering av lampor, kabelkanaler, eldosor ocha rökdetektorer.
Dubbelt kabelfäste med propp
Klar att använda, dubbel kabelfäste för betong, designad för att installeras med en enkel tumtryckning i ett hål med 6 mm diameter.
Fäste till ledarklämma i plast
Flera lock för plastkabelklämmor, säkerställer ordentligt på plastledningarna.
Anslutningsplatta för spikpistol
Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
Dubbelt kabelfäste för spikpistol
Färdig att använda, dubbelt kabelfäste för direktinfästning på betong. Kompatibla med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
Flexibel plastslangklämma
Innovativt sortiment av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plastledningar på olika strukturer tack vare sin snäpp-tillsammans design kompatibel med många olika konstruktionsfästen.
Intryckningsinsats till plåtmetall
Innovativt puch-in-fäste för plastledningsklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.