PEMSA-trådkorgsbrickasystem är en branschledande lösning för kontinuerlig kabelkorg och vägstöd för dagens högpresterande kabelsystem. Sofistikerade tekniska funktioner garanterar stabil och säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar. Tack vare den smarta designen kan installatören maximera fälteffektiviteten med Rejiband Rapide integrerad skarv. PEMSA-trådkorgsbrickasystemet ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens installatörer av datakommunikations- och elinstallationer förväntar sig.
Tillämpat filter: 1
Produkter | 20 resultat (198 artiklar)
PEMSA-trådkorgsbricka
Kontinuerlig lösning för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.
Skydd för PEMSA-trådkorgsbricka
Fasta kabelhöljen av metall för att skydda och säkra kabelinstallationen med hög prestanda.
Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger ett robust, förstärkt tillbehörsfäste för PEMSA-system för trådkorgsbricka för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
Lätt takstöd för PEMSA-trådkorgsbricka
Effektivt stöd för trådkorgsbrickan från ett enkelt gängat stavfall för lätta installationer.
Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger en stadig, förstärkt skarv för PEMSA-trådkorgsystem för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide
Kontinuerlig lösning med Rapide-teknik för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.
C-fäste för PEMSA-trådkorgsbricka
Mångsidiga stöd för trådkorgsbricka som använder snabbkopplingstekniken för snabb och säker takmontering eller installation av stagkanaler.
Kabelutlopp för PEMSA-trådkorgsbricka
Justerbart kabeluttag för enkel och säker kabelhantering.
L-fäste för PEMSA-trådkorgsbricka
Mångsidiga stöd för trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker väggmontering eller installation av stagkanaler.
Skarvräls för PEMSA-trådkorgsbricka
Universalskarvstång för PEMSA-trådkorgsbrickasystem för sammanfogning av raka sektioner, böjar och andra tillbehör.