nVent CADDY Speed Link är ett universellt stödsystem som är konstruerat för att minska installationstiden. Detta innovativa system är ett kostnadseffektivt alternativ till kedja, gängstång och stag/stagmutter och är mångsidigt för att klara praktiskt taget varje stödbehov.
Funktioner
- Systemet inkluderar låsanordning, stålvajer och speciellt ändfäste
- Stark men ändå flexibel stålvajer
- Val av infästningssystem för olika applikationer och lastkrav
- Omfattande sortiment av fästen för olika typer av konstruktionsinfästningar
- Möjliggör att objekt hängs i olika vinklar även från lutande tak
- Fungerar med ett sortiment av nVent CADDY fästelement
Underkategorier
Produkter | 44 resultat (184 artiklar)
nVent CADDY Speed Link SLDM med krok
Lätt stålvajershängsystem med ultralåg profil låsenhet och gängad stav. Systemet är utmärkt för stöd av elinstallationsboxar, belysning och skyltsystem.
Vajerklämma
Verktygsfri klämma för mellanliggande stöd i kåpan eller för primärt wire stöd för service och belysning.
nVent CADDY Speed Link Ledningskabelspole
Trådspolar finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.
nVent CADDY Speed Link Ledningssats
Satsen är färdig att använda och inkluderar en säkringsskuren kabel för att undvika slitage, en krokmontering i ena änden för att spara installationstid och en verktygsfri låsanordning.
nVent CADDY Speed Link SLS med planupphängningskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner. Idealisk för trapetstillämpningar.
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika tak- eller plankonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link Y-krok med eyeletörlängning
nVent CADDY Speed Link-förlängning med Y-krokar som gör det möjligt att snabbt stödja korgbricka, kabelbricka eller belysning när den används i kombination med förklippta trådlängder.
nVent CADDY Speed Link SLK Spoolsats
Satsen inkluderar spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd och SLK-låsanordningar förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.
Hörnskydd för ventilationskanal
Tillbehör med fyrkantig luftkanal för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för enkel installation av HVAC-applikationer.
nVent CADDY Speed Link SLK vajerkit med vajerkapningstång
Satsen innehåller spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd, SLK-låsanordningar och tråd klippare förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.