nVent CADDY Speed Link SLS-systemet är en innovativ kabellösning för att stödja metallramskanaler, takfläktenheter och andra hängare. Låsenheten liknar nyckelfri design på nVent CADDY Speed Link SLK men med ett enda fat. Utsidan av höljet är gängat och hålls i en kanal eller hängare med en tryck-för-att-installera fästmutter. Denna konstruerade långsträckta hållmutter minskar oönskad svängning av trapets under installationen och ger högre stabilitet. Systemet möjliggör snabb och enkel prefabricering av komplexa enheter på marknivå som enkelt kan lyftas och hållas på plats med stålvajer.
Funktioner
- Enkelt cylinderlås möjliggör snabb prefabricering av stag eller fästen
- Påtryckbar mutter monteras snabbt och säkert på stag eller fäste för att hålla låsanordningen på plats och underlätta installationen
- Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
- Påtryckbar mutter leder in vajern i låsanordningen och ger stabilitet till stödet
- Monteras med den öppna sidan av stagkanalen uppåt eller nedåt för mer flexibilitet
Tillämpat filter: 1
Produkter | 5 resultat (19 artiklar)
nVent CADDY Speed Link SLS med planupphängningskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner. Idealisk för trapetstillämpningar.
nVent CADDY SPEED LINK SLS med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement. Idealisk för trapetstillämpningar.
nVent CADDY Speed Link SLS med gängad ände
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika gängade förankring för CADDY-fästelement. Idealisk för trapetstillämpningar.
nVent CADDY SPEED LINK SLS med kilankare
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt i olika förborrade betongkonstruktioner. Idealisk för trapetstillämpningar.
nVent CADDY Speed Link SLS Trapets Kit
Unik, användningsklar, teleskopisk trapetslösning som stöds av tråd gör installation och höjdjustering snabb, flexibel och helt verktygsfri.