nVent CADDY Speed Link SLK-systemet ger en mångsidig overhead-stödlösning som är enkel att justera och kan installeras snabbt i nästan varje konstruktion. Systemet bär upp tyngre applikationer som kabelrännor, belysning, ventilationsapparater, rör och slang, flexibla kanaler, stagprofiler och skyltsystem i fasta element för hängande tillämpningar. Det finns med en mängd olika specialutrustningar för de vanligaste byggnadstyperna, en rad vajerdiametrar och längder och inkluderat en unik nyckelfri låsanordning.
Funktioner
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Sortimentet innefattar lösningar för både 1,5 mm och 2 mm kablar liksom större 3 mm kablar för tillämpningar med högre last
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
- Varje förpackning håller stålvajern effektivt tills föremålen är klara att montera
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 12 resultat (105 artiklar)
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika tak- eller plankonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link SLK med Shot-fire konsol
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt med pulveraktiverade spikpistoler till olika tak- eller däckkonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolfäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt med gas- och batteri spikpistoler till olika tak- eller däckkonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsstålbalkar, balkar och flänsar.
nVent CADDY Speed Link SLK med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement.
nVent CADDY Speed Link SLK med ögla
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika byggkonstruktionselement.
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika gängade förankring för CADDY-fästelement.
nVent CADDY Speed Link SLK with kilankare
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt i olika förborrade betongkonstruktioner.
nVent CADDY Speed Link SLK med pinne
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och lågspänningsanordningar.