nVent CADDY Speed Link LD with Hook
nVent CADDY Speed Link LD med krok
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Bilder på tillämpning
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
Specifikationer
Vajer diameter | 1,5 mm |
Säkerhetsfaktor för statisk last | 5:1 |
Material | Rostfritt stål 304 (EN 1,4301) |
Bredd (W) | 1/2" |
Höjd (H) | 3/4" |
Bredd (W) | 12,7 mm |
Höjd (H) | 19 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Installationsmanual/bruksanvisning
Certifiering
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr 18,4–04
cUL IFFX7.E94389
Engelska
CSA-C22.2 nr 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 nr 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Engelska
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
Deklarationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.