Med produktfamiljen nVent CADDY stånglås kan installatörer skapa förfabricerade komplicerade montage på marknivå eller utanför byggarbetsplatsen och sedan enkelt lyfta upp och förankra systemet genom att trycka fast gängstöden i nVent CADDY stånglås-anordningen. Systemet är konstruerat för att användaren ska få största fördel av förtillverkning inklusive tidsbesparing, lägre total installationskostnad och bättre säkerhet. Den fyndiga tekniken fungerar med gängpendlar som har deformerats eller skadade gängor vilket sparar tid för åtgärder eller byte av skadade pendlar.
Systemets mest unika funktion är den banbrytande fasttryckningskonstruktionen som minskar tiden dramatiskt för montering av gängstångsstrukturer jämfört med konventionella infästningsmetoder. Enkelt uttryckt – nVent CADDY stånglås är en revolutionerande lösning för installatörers förläggning av slangkanaler, belysning, kabelkanaler och rör genom att bidra till snabbare, enklare och säkrare installation.
Funktioner
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången