nVent CADDY Pyramids verktygsfria serie erbjuder en unik arbetsbesparande lösning som bär upp elektriska och mekaniska installationer på en mängd olika takbeläggningar. nVent CADDY Pyramida verktygsfria serie bär upp rör, slang eller kabelkanaler utan behov av metalltillbehör som stagklämmor eller installationsverktyg. Utmärkt lastfördelning och nötningsskyddande skum bidrar till att takbeklädnaden skyddas trots varierande ytbeskaffenhet och förskjutningar på grund av expansion och sammandragning.
Funktioner
- Intryckningsfästen monteras utan behov av ytterligare verktyg eller tillbehör
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Fästen och fot i plast rostar inte
Tillämpat filter: 1
Produkter | 4 resultat (9 artiklar)
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats
Ger stöd på fixerad höjd 102 mm (4”) från takytan för yttre rördiametrar på mellan 12,7 till 60,3 mm (0,50”–2,38”). Satsen finns i längder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörklämma
Två storlekar av klämmor passar för rörytterdiametrar från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm) som avlastas ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfri serie av fötter.
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelränna
Ger stöd på fixerad höjd 102 mm (4”) från takytan för kabelbrickor. Satsen finns i längder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med fäststift ingår.
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri pinne för kabelränna
Kan användas för säkring av perforerad kabelbricka ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie av fötter.