nVent CADDY Pyramid utrustningsstöd är ett snabbt, flexibelt och innovativt system för uppbärande av tunga mekaniska installationer på tak. Utmärkt lastfördelning och nötningsskyddande skum bidrar till att takbeklädnaden skyddas trots varierande ytbeskaffenhet och förskjutningar på grund av expansion och sammandragning.
Funktioner
- Stödjer kylaggregat, luftkonditionering och andra mekaniska system
- Innovativ fotkonstruktion fördelar lasten jämnt för att undvika skador på takbeklädnaden
- Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 8 resultat (8 artiklar)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Stolpbaser
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, 4 Stolpbaser
Innefattar alla stolpbaser, hårdvarudelar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 1 m (39,4”) utrustningsstöd.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, 6 Stolpbaser
Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 2 m utrustningsstöd.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd ramförlängningssats
Lägg till 1 m eller 2 m utrustningsstödsats för utökning av ramens storlek i 1 m steg för anpassade storlekar och konfigurationer.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd förhöjning
Höjdförlängning som används för att lyfta ramen upp till 31 1/2" (800 mm) från takytan.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstödsats, benbas
Individuell stolpfot med höjdjusterbart ben 12" till 18" (305 till 457 mm) ger flexibilitet för att skapa ett kundanpassat utrustningsstöd med stag.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd klämma
Klämma för säkring av mekanisk utrustning med tung last när stag används för att skapa en anpassad ram.