Produkter | 76 resultat (367 artiklar)
PEMSA-trådkorgsbricka
Kontinuerlig lösning för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.
Skydd för PEMSA-trådkorgsbricka
Fasta kabelhöljen av metall för att skydda och säkra kabelinstallationen med hög prestanda.
Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger ett robust, förstärkt tillbehörsfäste för PEMSA-system för trådkorgsbricka för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
Uniklip kabelbrickor
Kontinuerlig lösning med UNIKLIP-teknik för optimalt stöd med högpresterande lågspännings- och datakablar.
Uniklip kanal-klip
Ger verktygsfri fastsättning av kabelbrickan till trapetsstöd.
Uniklip platt armbåge
Ger konstruerade, lättanvända 90° hörnövergångar för UNIKLIP-kabelrännesystem.
Speedway-kabelstege
Robust kabelstegelösning med förbättrad profildesign för optimal säkrande av högpresterande lågspännings- och datakablar.
Rakkoppling
Säkert kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
Speedway-kabelstege platt armbåge, 45°
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
nVent CADDY Cat HP J-krok clips till stagclips
Innovativ komponentlösning som gör det möjligt för slutanvändaren att kombinera ett ESC fästelement för struinstallationer med en CADDY CAT HP J-krok i valfri storlek. Ger ultimat flexibilitet på arbetsplatsen medan lagerpåverkan minimeras.