Produkter | 72 resultat (357 artiklar)
Clips för trådränna
Verktygsfri universaltillsats för trådkorgsbricka till standardklassade stagprofiler. Fungerar med alla kommersiellt tillgängliga trådkorgbrickor. Perfekt komplement till vårt CADDY-stöd för kabelbrickor.
Intryckningsclips för slang
Lätt att installera, verktygsfria ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elboxen, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.
BC200-CD Ledare till balkklämma
Effektivt ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet för balk- och flänstillämpningar. Ger möjlighet att stödja ledningar till strukturella stålelement.
Enkelt kabelfäste med stickpropp
Klar att använda, kabelkonsol (en kabel) för betong, designad för att installeras med en tumtryckning i ett hål med 6 mm diameter.
Ledarklämma i plast
Innovativt urval av klämma för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med många olika konstruktionsutrustningar.
Intryckningsinsats till betong
Innovativt utbud för plastledningsklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tumtryckning i ett hål med 6 mm diameter.
Intryckningsinsats
Innovativt plastankare för betong, designad för att installeras med hjälp av tryck med tummen i ett hål på 6 mm diameter. För montering av lampor, kabelkanaler, eldosor ocha rökdetektorer.
Rör/kabelklämma
C-CR-kabel kläm systemet kan användas för att säkra röret eller kabeln till stag.
Kabelband med flänsclips
Lätt att använda, verktygsfritt ledningsstöd för akustiska takapplikationer. Lätt att installera, hamra på och linda det integrerade buntbandet för att snyggt installeras längs strukturell stålfläns.
Kabel/kanal-clips
Verktygsfri metod för att säkra ledning och skärmad kabel till gängad stång eller tråd.