Traditionella metoder för upphängning av fördelningsrör i sprinklersystem är omständliga och tidsödande. Installatörer kapar ofta gängad stång (och tvingas kapa om) till exakta mått för att hänga upp sprinklerrör med öglehängare och pendlar. Traditionella metoder kräver också vanligtvis fem eller flera delar per fästpunkt.
För att undvika dessa arbetsintensiva metoder har nVent anpassat processen och utvecklat systemet för upphängning av fördelningsrör som ingår i nVent CADDY-programmet för upphängnings- och stödlösningar inom brandskydd. Systemet är idealiskt för upphängning av 1” (25 mm) till 2” (50 mm) fördelningsrör och monteras betydligt snabbare och enklare än med vanliga metoder. Det fästs direkt i stålbalkar, I-balkar eller takbalk/takås, eller i betong- och träkonstruktioner. Produkterna monteras med endast ett verktyg, en 5/16” (8 mm) hylsa och dragare, vilket ger betydande arbetsbesparing och fördelar. Monteringen sker enkelt i två steg och ger en tidsbesparing av 80 % jämfört med andra metoder.
Till skillnad från de flesta lösningar som endast kan användas med 3/8” (M10) gängad stång har detta system ett svängfäste som kan vridas för användning av 3/8” eller 1/2” (M10 eller M12) gängad stång. Detta möjliggör upphängning med distans från rör till stomme med 1/2” (M12) gängad stång.
Systemet uppfyller kraven i NFPA® 13 vilket gör den idealist för nybyggnadsapplikationer. Hela systemet är listat i cULus®, godkänt enligt FM® och har fått ett förhandsgodkännande i delstaten Kalifornien (OSHPD OPA-2629-10).
Funktioner
- Komplett förbindningssystem som monteras snabbt och enkelt
- Ger upp till 80 % tidsbesparing per rörstöd
- Eliminerar behovet av att kapa gängade stänger till exakta längder
- Fungerar med 3/8” och 1/2” (M10 och M12) stav
- Klarar förbindningsavstånd upp till 40” (960 mm) från rör till struktur med 1/2” (M12) gängad stång
- Uppfyller kraven i NFPA® 13 ansnitt 9.3.6
- Uppfyller kraven i CEN/TS 17551:2021 för jordskalvsäker wobblingsinfattning
Tillämpat filter: 1