Интеллектуальные, масштабируемые и эффективные решения для охлаждения центров обработки данных
Обеспечьте бесперебойность функционирования ключевой инфраструктуры
Во избежание сбоев, связанных с нарушением температурного режима, и выхода из строя ИТ-оборудования очень важно подобрать подходящее решение для охлаждения. Кроме того, это позволяет снизить энергопотребление и соответствующие затраты. Чтобы создать оптимальную систему охлаждения с учетом особенностей вашей сети, конфигурации сервера, среды, принципов резервирования и требований к бесперебойной работе, воспользуйтесь опытом специалистов и решениями от nVent HOFFMAN и nVent SCHROFF.
Гибкое и эффективное охлаждение
Наши системы охлаждения позволяют свести к минимуму число ИТ-сбоев, связанных с перегревом, обеспечивая высокую эффективность и бесперебойность бизнеса, а также возможность снизить энергозатраты! Вместе с вами наши эксперты подберут для вас наиболее подходящую систему охлаждения, соответствующую уникальным параметрам производительности ваших серверов и систем хранения данных, а также условиям окружающей среды.
Высокоточное охлаждение для центров обработки данных и серверных стоек
Внутрирядное охлаждение
Внутрирядный теплообменник специально разработан для охлаждения шкафов с высокими тепловыми нагрузками внутри изолированных коридоров. Он устанавливается внутри ряда в качестве модульной единицы. Вместе с вами наши специалисты масштабируют модули с учетом вашей плотности установки и требований к резервированию.
Внутристоечное охлаждение
Наши энергоэффективные теплообменники «воздух — вода» встраиваются в стойку шириной 800 мм, слева или справа от 19-дюймовой панели, а в шкафу достаточно места для размещения полного стоечного модуля. Система охлаждения не зависит от помещения, ее можно использовать с различными конфигурациями стоек.
Система охлаждения, интегрированная в заднюю дверь
Системы охлаждения SCHROFF Varistar, интегрированные в заднюю дверь, созданы для удовлетворения самых строгих требований к охлаждению серверов высокой плотности и сетевых стоек. Система оснащена отдельной этажерочной рамой с полностью перфорированной дверью, что позволяет устанавливать ее в существующие стойки. Кожухи и запирающие панели защищают активные компоненты в серверном шкафу, отделяя их от источника воды.
Рекомендуемая продукция
ВСТРАИВАЕМАЯ СТОЕЧНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
- Строгое разделение прохладного и нагретого выходящего воздуха — никакой рециркуляции
- Охлаждение происходит рядом с оборудованием; быстрая регулировка потока воды и объема воздуха — отсутствует вероятность переохлаждения
- Интегрируемые в стойку системы снижают уровень шума; также доступны системы с ЭМС-экранированием
Нужна помощь в решении задач, связанных с охлаждением вашего центра обработки данных?
Наша задача — найти решение для ваших проблем. Оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.