Интуитивно понятный дизайн, удобно в установке и осмотре
nVent ERIFLEX предлагает широкий ассортимент компактных блоков питания, а также однополюсных, двухполюсных и четырехполюсных распределительных блоков.
Блоки облегчают сборку благодаря визуальной проверке, позволяющей подтвердить правильность соединений большого числа проводников. Кроме того, полный и уникальный ассортимент позволяет nVent ERIFLEX предлагать клиентам надежную линейку продуктов. Кроме того, клиентам доступен наш полный ассортимент сборочных вспомогательных изделий для легкой фиксации к DIN-рейкам или стальному листу.
Преимущества:
- Возможность непосредственного подключения nVent ERIFLEX Flexibar на стороне линии
- Блоки из луженой меди или луженого алюминия позволяют выполнять соединения с медными или алюминиевыми проводниками
- Крышка с винтовой фиксацией является шарнирной и съемной
- Легко крепится на DIN-рейке, а также крепится к панели с помощью винтов
- Коэффициент заполнения — 95 %
- Без выделения галогенов
- Соответствие RoHS
- IP 20 для безопасности электрика
- Наращиваемое решение
- Компактный форм-фактор
nVent ERIFLEX также предлагает широкий выбор клемм питания и крепежей с протягиванием типа «ушко-ушко», «ушко-тоннель» и «тоннель-тоннель».
Преимущества:
- Удобные шпильки позволяют легко соединять секции nVent ERIFLEX Flexibar или других проводников
- Возможность наращивания в многополюсных блоках питания
- Регулируемая прозрачная крышка
- Без выделения галогенов
- Соответствие RoHS
Решения nVent ERIFLEX разработаны специально для низковольтных и заземляющих соединений, используемых OEM-производителями и строителями панелей.
Рекомендуемая продукция
Документация
Свяжитесь с нами и узнайте, где купить продукты nVent ERIFLEX.
Нужна помощь?
Мы будем рады найти решение для ваших задач.