Гибкая и универсальная защита проводов и кабелей
Для создания быстрого и универсального решения по распределению питания и проводке систем управления выбирайте из полного ассортимента компонентов и принадлежностей nVent HOFFMAN, чтобы построить именно ту систему, которая вам нужна.
Выбирайте разнообразные крепления, габариты и классы защиты, чтобы выполнить требования различных коммерческих и промышленных систем. Благодаря нашей глобальной сети из более чем 3000 дистрибьюторов, вы можете быстро получить необходимое решение безупречного качества.
- Кабельные каналы для укладки проводов открыты с одной стороны, чтобы вы могли проложить кабели и провода на всем протяжении, не вытягивая их.
- Сквозные кабельные каналы традиционной закрытой конструкции имеют отверстие с одной стороны для удобного доступа
- Кабельные желоба гарантируют безопасное распределение, сочленение и оконцевание кабелей и проводов
Рекомендуемая продукция
Угловой желоб
Благодаря использованию углового желоба HOFFMAN можно сократить совокупное время установки до 80 %. Вы избавляетесь от необходимости использовать дорогостоящие изгибы кабелепроводов (90 градусов) и получаете решение, которое экономит время и затраты подрядчиков. Уникальный дизайн угловых желобов позволяет гибко распределять провода, пропускать каналы перед корпусом, и обеспечивает возможность монтажа под любым углом.
Отзыв клиента об угловом желобе
Узнайте больше от одного из наших клиентов о том, как угловой желоб с проверенной эффективностью помог его команде сократить время установки в разы.
Калькулятор экономии затрат при использовании углового желоба
Оцените, сколько времени и затрат вы можете сэкономить, используя угловые желоба в своих проектах.
Планируете начать проект?
Свяжитесь с представителем HOFFMAN для получения рекомендаций или найдите дистрибьютора поблизости.