Превосходная защита вашего оборудования
Для удобства доступа и долговечности разместите электрические и электронные элементы в компактных защитных корпусах нужной вам формы, площади и функциональности.
Полный ассортимент настенных корпусов nVent HOFFMAN, включая лучшую в отрасли серию Concept, позволяет подключать и защищать ваши ключевые ресурсы практически в любой среде.
Выбирайте из широкого ассортимента моделей, конфигураций, вариантов монтажа, размеров, отделки и степеней защиты (типов). Благодаря нашей глобальной сети из более чем 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить необходимое решение безупречного качества.
- Мягкая сталь, нержавеющая сталь и стекловолокно
- Разнообразие стилей, включая корпуса с одной дверцей, скошенным верхом, прозрачной дверцей, рояльной петлей с зажимами или трехточечной задвижкой
- Эксплуатация внутри помещения и на улице, в комфортных и жестких условиях
Настенные корпуса из мягкой стали
Настенные корпуса из мягкой стали защищают электрические управляющие устройства и подходят для различных областей применения в помещении и на улице, а также в режимах применения типа 12 и 4.
Настенные корпуса из нержавеющей стали
Настенные корпуса из нержавеющей стали идеально подходят для защиты управляющего электрооборудования в жестких условиях эксплуатации и при наличии коррозийного воздействия.
Алюминиевые настенные корпуса
Алюминиевые настенные корпуса — это облегченное решение для защиты управляющего электрооборудования внутри помещения и на улице при наличии сильного коррозийного воздействия.
Неметаллические настенные корпуса
Неметаллические настенные корпуса из оптоволокна обеспечивают отличную защиту от воздействия УФ-излучения и химических веществ. Они надежно защищают управляющее электрооборудование от самого сильного коррозийного воздействия внутри помещения и на улице.
Соберите свой корпус Concept прямо сейчас!
Воспользуйтесь нашим визуальным конфигуратором 3D, чтобы подобрать нужную модификацию и немедленно визуализировать ее. Для получения доступа к конфигуратору перейдите в каталоге изделий Concept к артикулу, который наиболее точно соответствует необходимому вам конечному изделию, нажмите кнопку «Изменить изделие» и начните настройку решения.
Планируете начать проект?
Свяжитесь с представителем HOFFMAN для получения рекомендаций или найдите дистрибьютора поблизости.