Защита критически важных элементов управления от перегрева
Теплообменники nVent HOFFMAN помогают увеличить срок службы оборудования, перенося тепло из внутренней части корпуса в окружающую среду. Они идеально подходят для сфер применения, где электронике приходится функционировать при температуре выше температуры окружающей среды. Теплообменники работают как система закрытого цикла и функционируют без компрессора, то есть требуют меньше энергии и обслуживания, чем кондиционер. Надежные и простые в установке теплообменники HOFFMAN соответствуют международным стандартам эксплуатации в тяжелых условиях в помещении и на улице и поставляются с различными входами питания, степенями защиты, отделкой, принадлежат разной типовой классификации и изготавливаются из различных материалов.
Благодаря нашей глобальной сети из более 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить необходимое решение безупречного качества.
- Теплообменник «воздух — воздух» для использования в помещении или на улице и теплообменник «воздух — вода» для использования в помещении
- Конструкция без фильтра требует минимального обслуживания и удобна в очистке
- Высокоэффективное и высокопроизводительное отведение тепла
- Удобный монтаж — простая установка
- Решение с низким уровнем шума
Рекомендуемая продукция
Оцените возможности проверки тепловых систем nVent HOFFMAN в действии
Узнайте больше о разнообразии доступных решений и о том, как пройти бесплатную проверку тепловых систем на вашем объекте от одного из наших глобальных специалистов.
Найдите подходящий теплообменник
Воспользуйтесь нашим инструментом выбора системы охлаждения, чтобы найти для себя подходящее решение.
Подходит ли вам этот теплообменник?
Региональные эксперты по системам охлаждения из компании HOFFMAN готовы вам помочь.