Ускоренное превращение дома в место работы, обучения, отдыха увеличивает потребность в интеллектуальном доме
Возможность:
Дом все больше становится центром всего, что мы делаем – мы там живем, работаем, проводим время с близкими. Современные дома становятся более интеллектуальными, в них появляется все больше сетевых возможностей, чтобы контролировать расходы и автоматизировать приборы и устройства для обеспечения комфорта, безопасности и энергоэффективности. Интеллектуальные технологии для домов меняют решения домовладельцев и строителей в отношении эффективности и безопасности.
- Снижение затрат на электроэнергию для обогрева пола – Сравнительные исследования методов обогрева в энергосберегающих домах показывают, что годовые затраты на электрообогрев пола ниже по сравнению с альтернативными решениями для обогрева1
- Годовой рост количества решений для умных домов 11,6 % к 2025 году – ожидается, что мировой объем производства решений для интеллектуальных домов вырастет с 78,3 млрд долл. США в 2020 году до 135,3 млрд долл. США к 2025 году при ежегодном росте в 11,6 %2
1. www.thegreenage.co.uk/underfloor-heating-radiators/ 2. Рынки и рынки 2020
Безопасные, удобные и энергоэффективные электрические решения для вашего дома
Решение компании nVent:
Решения nVent повышают эффективность и комфортабельность домов, квартир и многоквартирных зданий с помощью продуктов, упрощающих вашу жизнь и защищающих ваши активы с помощью нашей качественной и экологичной продукции. Наши интеллектуальные продукты обеспечат обогрев полов, нагрев воды и защиту труб от замерзания. Мы обеспечиваем комфорт в вашем доме, применяя технологии в области соединений и защиты.