Быстро меняющаяся инфраструктура для интеллектуальных сетей
Возможность:
Электрификация преобразует традиционные электрокоммуникации по мере появления достижений в области генерации и распределения электроэнергии и революционных технологий для аккумулирования энергии с помощью аккумуляторных батарей, обеспечивая безопасное и эффективное подключение электротехнической продукции.
Электрические зарядные станции и электропривод являются более надежными, эффективными и простыми, чем когда-либо ранее, как для потребителей, так и для компаний. Однако инвестиции в электротранспорт означают поиск продуктов и решений, которые будут масштабироваться, экономить место и быстро запускать систему.
- К 2030 году более 30 % продаваемых автомобилей будут оснащены электрическими двигателями*
*Deloitte Insights – Электрические транспортные средства, 2020
Оптимизированная мощность и защита для будущего электрокоммуникаций
Последующие шаги – решения:
nVent доказала свою эффективность в обеспечении электрической защиты для энергосистем общего пользования в критически важном оборудовании для генерации электроэнергии, трансформаторных подстанций и передачи электроэнергии с помощью широкого набора систем заземления и соединения, электрических соединений, систем защиты от перенапряжений и молниезащиты.
Наш опыт в области спецификаций и требований к электротранспорту и хранению энергии позволяет нам решать ваши индивидуальные задачи. Наш широкий ассортимент низковольтных продуктов обеспечивает безопасную и эффективную передачу и хранение энергии. В сочетании с нашим опытом в области заземления, соединений и защиты от перенапряжений он позволит вам быть уверенным в том, что ваши зарядные станции и инфраструктура питания электромобилей смогут удовлетворить любые потребности в подаче электроэнергии и защите.