Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Электрообогрев протяженных трубопроводов

Проблемы протяженных трубопроводов

Когда транспортируемый продукт внутри трубопровода становится слишком вязким или начинает затвердевать, течение технологических процессов может быть нарушено. Для поддержания стабильного режима потока чувствительных к изменениям температуры продуктов важно иметь решение, которое сочетает в себе надлежащую систему электрообогрева с предварительно изолированными трубопроводами, изолированными креплениями и опорами, в дополнение к распределенному измерению температуры с помощью оптоволоконного проводника и передовому аналитическому программному обеспечению с целью усовершенствования технических характеристик трубопроводов в режиме реального времени.

обеспечение потока в трубопроводах

Обеспечение бесперебойного режима потока в трубопроводах

Электрообогрев протяженного трубопровода необходим для защиты труб от замерзания, контроля вязкости и поддержания температуры в трубопроводах транспортировки между перерабатывающими заводами, складскими резервуарами и транспортными средствами.

Электрообогрев протяженных линий является сложной задачей, для решения которой требуется использование протяженных электрических цепей, обычно с одной точкой запитки. К таким цепям предъявляются особенные требования: сбалансированный профиль распределения температуры, высокая мощность и сопротивление экстремальным условиям окружающей среды и длительный рабочий цикл.

Типовые области применения:

  • Тяжелые / парафинистые топливные масла, ВГО, битум, асфальт
  • Трубопроводы транспортировки серы и серных кислот
  • Фенол, щелочи, мокрый и сухой хлор
  • Водоснабжение и дренажные системы для сточных вод

Надежные инженерные решения

Мы предлагаем системы обеспечения бесперебойного режима потока в трубопроводах на основе греющих кабелей различных типов длиной до 25 км с подключением к одному источнику питания:

  • Системы интеллектуального мониторинга и контроля в сочетании с передовым программным обеспечением для удаленного управления технологическими процессами из одного центра.
  • Измерение температуры с помощью оптоволоконного проводника обеспечивает непрерывный контроль температуры вдоль трубы
  • Оптимизированные системы изоляции с опорами для труб, изготовленными «под заказ», и предизолированными трубами
  • Экономически эффективная инфраструктура подвода электропитания
Измененный графический пользовательский интерфейс RPS с логотипом

Лучшее в мире средство мониторинга трубопроводов, чувствительных к температуре

Представляем RAYCHEM Pipeline Supervisor — одно из лучших в мире программных решений для мониторинга трубопроводов, чувствительных к температуре. Данный продукт предоставляет беспрецедентный доступ к тенденциям изменения производительности трубопровода и обширным полезным аналитическим данным, чтобы вы могли обеспечить безопасную и эффективную работу трубопровода.

Узнать больше

Примеры успешных проектов

проект по заболоченным участкам maurepas

Трубопровод для вакуумного газойля на озере Морепа

Трубопровод для вакуумного газойля в озере Морепа — Американский поставщик услуг по EPC (инжинирингу, снабжению и строительству) и оператор трубопровода Midstream (по переработке, хранению и транспортировки нефти) | Приход Ред-Ривер, штат Луизиана, США Задача Строительство и…
адриатический резервуарный парк СПГ

Проект для СПГ в Адриатическом море

Проект для СПГ в Адриатическом море Американская международная нефтегазовая корпорация | Адриатическое море Задача Объект, расположенный в…
проект добычи никеля

Проект по прокладке трубопровода перекачки серы для никеледобывающей компании

Проект трубопровода перекачки серы для никеледобывающей компании Компания по добыче и переработке никеля | Индонезия Задача Однонаправленный трубопровод для перекачки серы на…

Продукция

<span>Греющие кабели</span>

Греющие кабели

<span>Управление, мониторинг и контроль</span>

Управление, мониторинг и контроль

<span>Компоненты и приспособления для обогрева</span>

Компоненты и принадлежности для обогрева

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: Кабель STS HV для систем электрообогрева на основе скин-эффекта

Кабель STS HV для систем электрообогрева на основе скин-эффекта

Электрическая защита от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для протяженных трубопроводов с поддержкой источников питания ограниченной мощности

завод химического производства — работники в спецодежде на фоне завода с трубами и производственным оборудованием

Проектные услуги

nVent TRACER – мировой эксперт в области систем электрообогрева для промышленных объектов, предоставляющий комплексные услуги по проектированию, производству, поставке, шефмонтажу, а также техническому обслуживанию в процессе эксплуатации на объектах в любой точке земного шара.

Мы понимаем конкретные потребности вашего индивидуального проекта и ваш бизнес, и взамен предоставим оптимизированную систему управления электрообогревом, направленную на обеспечение безопасных, надежных и экономичных систем обогрева.

Посетите nVent TRACER

Краткая история длинного трубопровода

Взгляните на этот фрагмент из получасового ролика о восстановлении ошеломляющего трубопровода длиной около 700 км, построенного компанией Cairn India Limited. На видео представлены наши системы электрообогрева на основе скин-эффекта (STS), используемые в этом грандиозном проекте.

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Вам нужно найти наши продукты для обогрева труб рядом с вами? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink