Переход предприятия nVent HOFFMAN на возобновляемые источники энергии позволит сократить углеродный след на 10 процентов
В компании nVent бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью нашей деятельности. Одной из наших целей по социальной ответственности в отношении планеты на 2030 год является достижение 25 % сокращения выбросов парниковых газов в областях применения 1 и 2. Недавно мы сделали важный шаг на пути к достижению этой цели.
С начала марта наше производящее корпуса предприятие nVent в городе Анока, штат Миннесота, США, стало получать 100 % электроэнергии из возобновляемых источников. Возобновляемая энергия, питающая предприятие, поступает от ветра, биомассы, солнца и гидроэлектрических источников.
Ожидается, что использование этих возобновляемых источников энергии позволит компенсировать более 18 000 метрических тонн CO2 в год. Это сокращение выбросов парниковых газов эквивалентно ситуации, при которой 3 915 автомобилей перестанут ездить по дорогам на один год или если углерод будет поглощен 297 634 саженцами деревьев, выращенными в течение 10 лет.
Поскольку предприятие в Аноке является одним из наших крупнейших производственных объектов и вся электроэнергия на нем теперь вырабатывается из возобновляемых источников, мы прогнозируем, что только этот переход приведет к сокращению общего углеродного следа в 2021 году примерно на 10 %.
«Компания nVent несет ответственность за наше воздействие на окружающую среду, и мы всегда ищем способы внести свой вклад в защиту наших природных ресурсов и принести пользу сообществам, в которых мы живем и работаем», – сказал президент подразделения корпусного оборудования Джо Рузинский. «Я приветствую усилия нашей команды, направленные на постоянное совершенствование нашей деятельности, и с нетерпением жду новых экологических побед, подобных той, что достигнута в компании nVent».
Работая над достижением целей в отношении планеты на 2030 год, мы будем продолжать вовлекать наших сотрудников в поиск и реализацию разумных мер по сохранению окружающей среды, снижающих наше воздействие на нее. Поздравляем команду предприятия в Аноке и с нетерпением ждем, что будет дальше!
Узнайте больше о нашей работе по рациональному использованию природных ресурсов в разделе «Планета» нашего отчета о социальной ответственности за 2020 год.