Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Поддержание температуры горячего водоснабжения

Интеллектуальное и экологически безопасное решение для более простого внутридомового распределения горячей воды

Однотрубная система поддержания температуры труб горячего водоснабжения с использованием технологии электрообогрева nVent RAYCHEM HWAT — это простое, экономичное и комплексное решение, отвечающее всем требованиям экологичности. Системы HWAT оснащены эффективными решениями для учета электропотребления на нижестоящих ступенях распределения и отличаются простотой проектирования. Кроме того, они способствуют рациональному использованию природных ресурсов, сокращают эксплуатационные расходы, занимают меньше места и повышают уровень удовлетворенности жильцов. Кроме того, системы HWAT обеспечивают эффективную защиту от бактерий легионеллы во внутридомовых системах распределения горячей воды.

Решения nVent RAYCHEM в области поддержания температуры горячей воды (HWAT) — это высокотехнологичная и простая однотрубная альтернатива другим методам рециркуляции горячей воды. 

  • Технология HWAT позволяет создать однонаправленную систему, которая может более эффективно поставлять жильцам горячую воду, что приводит к снижению расхода электроэнергии и воды. Эта система позволяет вести учет потребления энергии и воды на нижестоящих ступенях распределения для формирования счетов на оплату по индивидуальному расходу с точными показаниями. 
  • Система HWAT, доступная теперь в конфигурациях 120 В и 208–277 В, устраняет потребность в обратном трубопроводе для горячей воды и соответствующих компонентах, которые обычно необходимы в системах рециркуляции. Решения HWAT могут снизить первоначальные затраты на содержание здания и освободить ценное пространство для других целей.
  • Саморегулирующаяся система HWAT обеспечивает подачу горячей воды жильцам здания в любое время и место, значительно повышая комфорт и уменьшая объем водных отходов. 

Система электрообогрева HWAT особенно подходит для использования в коммерческих и жилых зданиях:

  • Многоквартирные дома, жилищное товарищество, объекты жилищного строительства
  • Гостиницы, офисы и другие коммерческие здания
  • Больницы, школы и другие административные здания

Примеры успешных проектов

отель в дубае - практический пример

Энергоэффективное распределение воды на уровне 33-го этажа

Энергоэффективное распределение воды на 33-м этаже отеля Hyatt Capital Gate Hotel Abu Dhabi, ОАЭ Hyatt Capital Gate...
роллс-ройс - практический пример

Самая экологичная и эффективная среда

Наиболее экологичная и энергоэффективная среда Здание Rolls, Лондон, Великобритания Задача: Единое решение для эффективного распределения горячей воды…
больница girvan - практический пример

Защита от бактерий легионелла и безупречная интеграция с системой управления зданием

Защита от бактерии легионелла и безупречная интеграция в систему управления зданием. Общественный центр здравоохранения в Герване, Герван, Шотландия, Великобритания Задача: Требовалась система распределения горячей воды, которая…

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink