Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Технология электрообогрева кабелей с минеральной изоляцией последовательного типа

Оборудование, кабели и трубопроводы в том виде, в котором они используются на современной промышленной электростанции.

Греющие кабели с минеральной изоляцией (MI) предназначены для использования в условиях высоких температур воздействия во взрывоопасных и нормальных зонах. Греющие кабели с минеральной изоляцией используются в тех случаях, когда требуется высокая выходная мощность или экстремальное сопротивление воздействию коррозионно-активных веществ 

  • Греющие кабели с минеральной изоляцией nVent RAYCHEM обеспечивают:
  • Выходная мощность до 300 Вт/м (90 Вт/фут)
  • Напряжение питания до 600 В переменного тока 
  • Поддержание температуры до 550°C/1022°F
  • Температура воздействия до 700 °C / 1290 °F (более высокие температуры по запросу)
  • длина греющих цепей до 3 км от одного источника питания
  • Греющие кабели с минеральной изоляцией могут поставляться в виде блоков, оконцованных на заводе, с использованием пайкосварки или лазерной сварки, что обеспечивает стабильно высокое качество и простоту монтажа

Греющие кабели с минеральной изоляцией состоят из одного (одножильного) или двух (двухжильных) проводников, защищенных изоляцией из оксида магния, которая обладает высокой диэлектрической способностью. Снаружи изоляция покрыта бесшовной металлической оболочкой. Концы кабелей присоединяют к негреющей части с герметичным уплотнением («холодный ввод») и концевой заделкой.

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Вам нужно найти наши продукты для обогрева труб рядом с вами? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink