Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Греющие кабели с ограничением мощности

Греющие кабели с ограничением мощности

Греющие кабели с ограничением мощности (VPL) nVent RAYCHEM предназначены для систем защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности и/или работы в условиях высоких температур.

Оборудование, кабели и трубопроводы в том виде, в котором они используются на современной промышленной электростанции.

Греющий кабель параллельного типа nVent RAYCHEM состоит из резистора, двух параллельных токоведущих жил, вокруг которых спирально намотан греющий элемент. На определенном расстоянии с обеих токоведущих жил попепременно удалена изоляция. Расстояние между точками контакта токоведущих жил с греющим элементом образует зоны нагрева.

За счет положительного температурного коэффициента сопротивления (ТКС) нагревательного элемента выходная мощность уменьшается с возрастанием температуры окружающей среды. Благодаря этому эффекту допускается пересечение кабелей с ограничением мощности VPL, так как температура нагревательных элементов в точке пересечения снижается.

Характеристики греющих кабелей с ограничением мощности nVent RAYCHEM: 

  • Поддержание температуры до 235°C (455°F)
  • Температура воздействия до 260°C (500°F) 
  • Длина цепи до 450 м от одного источника питания
  • Напряжение питания до 480 В переменного тока

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать? Свяжитесь с нами и получите подробный расчет по вашему запросу. 

Где купить

Вам нужно найти наши продукты для обогрева труб рядом с вами? Используйте наш инструмент поиска дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink