AT-TS Surface Sensing Thermostat
Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS
nVent RAYCHEM AT-TS — это электронные термостаты с управлением по температуре трубопровода или по температуре окружающей среды для саморегулирующихся греющих кабелей в системах защиты труб от замерзания или для поддержания необходимой температуры.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Энергосберегающий, термостат с электронным управлением с регулированием по температуре трубопровода или окружающей среды.
- Настройки температуры: –5 °C - +15 °C (AT-TS-13), 0 °C - +120 °C (AT-TS-14)
- Прямое включение греющих кабелей, максимальный ток 16 А, 250 В перем. тока
- Простой и быстрый монтаж
- Простота в использовании: Светодиоды показывают, когда кабели подключены или когда датчик температуры неисправен
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Глубина | 2,16 дюйма |
Высота | 4,72 дюйма |
Ширина | 4,8 дюйма |
Глубина | 55 мм |
Высота | 120 мм |
Ширина | 122 мм |
Класс защиты, IP | IP65 |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.