TM20EX Mechanical Thermostat
Механический термостат TM20EX
nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX – это механический термостат для управления системой электрообогрева по температуре обогреваемой поверхности с безопасным ограничителем, предназначенный для работы во взрывоопасных зонах. Ограничитель предотвращает перегрев системы электрообогрева свыше установленной температуры в случае отказа системы управления или при возникновении небезопасной температуры техпроцесса. Выпускается в следующих диапазонах: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C и +50 °C +300 °C. Максимальное рабочее напряжение 400 В переменного тока. Коммутируемая способность: 16 А.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки и эксплуатации: поставляется с заполненным жидкостью баллоном и капиллярной колонкой из нержавеющей стали длиной 3 м, с 6 кабельными вводами
- Энергосберегающий, термостат с электронным управлением
- Управление температурой по настраиваемой уставке: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C и +50 °C +300 °C (с диапазоном ограничения температуры при +0 °C +120 °C, +50 °C +300 °C и +50 °C +300 °C соответственно)
- Прямое включение, максимальный ток 16 А, 400 В перем. тока: независимые Ex d однополюсные микропереключатели на два направления с контактами без напряжения.
- Легкий блок можно устанавливать на трубопроводе с помощью опорных кронштейнов nVent RAYCHEM или поверхностных креплений
Технические характеристики
Глубина | 3,54 дюйма |
Высота | 4,72 дюйма |
Ширина | 8,66 дюйма |
Номинальный ток, А | 16 A |
Глубина | 90 мм |
Высота | 120 мм |
Ширина | 220 мм |
Макс. напряжение | 400 В |
Материал | Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер |
Коммутирующая способность контроллера | Макс. 16 А при 400 В перем. тока, Резистивная нагрузка |
Тип термостата | Механический термостат |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.