TCONTROL-05 Electronic Controller
Электронный контроллер TCONTROL-05
nVent RAYCHEM TCONTROL-05 — это линейка одноконтурных электронных температурных контроллеров для нормальных зон. Чаще всего этот контроллер устанавливается на панелях. Выпускаются различные версии этого контроллера, для получения более подробной информации см. технические характеристики. Каждую версию можно использовать в сочетании с любым датчиком температуры PT100 или со стандартными термопарами. Диапазон температур составляет от –200 до + 2400 °C, зависит от типа используемого датчика температуры.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простота установки, программирования и эксплуатации: дисплей показывает значение технологического процесса и уставку, во время программирования также даются инструкции для упрощения ввода в эксплуатацию, записи сервисных счетчиков и, в конечном итоге, сигналов тревоги по определенному количеству операций реле
- Простое программное обеспечение RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG можно дополнительно использовать для конфигурации с помощью компьютера
- Надежное, компактное и экономящее пространство
- Настраиваемая уставка: от –200 °C до +2400 °C, в зависимости от датчика температуры
- Задержка времени после первоначального включения: может использоваться для предотвращения пикового потребления электроэнергии при включении питания
- Датчики входной температуры постоянно отслеживаются на предмет сбоев
Технические характеристики
Высота | 1,89 дюйма |
Ширина | 1,89 дюйма |
Глубина | 3,07 дюйма |
Рабочая температура | от 14 до 131 °F |
Высота | 48 мм |
Ширина | 48 мм |
Глубина | 78 мм |
Номинальное напряжение | 110 – 240 В |
Рабочая температура | от −10 до 55 °C |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.