T2Blue Floor Heating Cable
T2Blue греющий кабель
nVent RAYCHEM T2Blue — кабель для обогрева пола внутри зданий, монтируется непосредственно в стяжке на глубине 10–15 мм (T2Blue-10) или в стяжке на глубине 30–50 мм (T2Blue-20). Кабель выпускается в 2 вариантах выходной мощности 10 Вт/м и 20 Вт/м, с силовым кабелем и концевой заделкой, собран в заводских условиях длиной секций от 11 до 200 м. В ассортимент входят удобные наборы для монтажа, включающие в себя кабель на катушке и монтажные аксессуары. Также доступны опции без термостата и опции с термостатом с сенсорным экраном SENZ WIFI (уточните возможность отгрузки в представительстве энВент).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Простота монтажа: гибкий кабель с концевой заделкой и силовым кабелем, выполненными в заводских условиях
- T2Blue-10 обычно монтируются в полы небольшой толщины (10–15 мм), непосредственно в стяжку в самовыравнивающийся пол или в разъемную мембрану
- T2Blue-20 обычно монтируются в полы большой толщины (30–50 мм), непосредственно в стяжку на бетонных основаниях полов или на теплоизоляционных листах
- Безопасность и эффективность эксплуатации: гибкая выходная мощность (60–150 Вт/км²), более близкие витки кабеля для получения большей мощности и более удаленные витки кабеля для получения меньшей мощности
- Удобные наборы для монтажа, включающие в себя кабель на катушке с удобной системой развертывания и монтажные аксессуары
- Позиция доступна в наборах без термостата, а также в наборах (уточните в представительстве энВент), совместимых со стандартом EcoDesign, включающих в себя энергоэффективный новый термостат SENZ WIFI с сенсорным экраном, управляемый через приложение SENZ WIFI или умные колонки с голосовыми ассистентами Alexa или Google Assistant.
- Надежность в течение длительного срока службы: На изделие предоставляется полная гарантия от 12 до 20 лет, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,22 дюйма |
Минимальный шаг укладки кабеля | 2 дюйма |
Длина силового кабеля | 2,5 м |
Мин. температура монтажа | 5°C |
Внешний диаметр | 5,5 мм |
Длина силового кабеля | 8,2 ft |
Мин. температура монтажа | 41°F |
Минимальный шаг укладки кабеля | 50 мм |
Номинальное напряжение | 230 В |
Цвет | Синий |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Технология греющего кабеля | С постоянной мощностью нагрева |
Материал внешней оболочки | С низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов |
Кабель на катушке | Да |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.