Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Дистанционный температурный модуль RMM2

nVent RAYCHEM RMM2 — это модуль дистанционного контроля, обеспечивающий возможность мониторинга температуры для контроллеров NGC и систем мониторинга. К нему может быть подключено до восьми терморезисторов (RTD), измеряющих температуру трубопровода, емкости и температуру окружающей среды. Несколько модулей взаимодействуют с одним контроллером, обеспечивая централизованный контроль температуры.

Подробнее Загрузить спецификацию
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Функции

Технические характеристики

Номинальное напряжение 115 В; 230 В
Тип номинального напряжения Переменный ток
Тип входного сигнала Датчик температуры
Материалы Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции и устройств nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, повреждению имущества, причинению физических травм, включая причинение смерти, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink