Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN
nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN — электронный контроллер с управлением по температуре обогреваемой поверхности с реле аварийной сигнализации для саморегулируемых греющих кабелей в системах защиты труб от замерзания или для поддержания необходимой температуры.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Экономия электроэнергии: с регулированием по температуре трубопровода и реле аварийной сигнализации
- Настройки температуры: От 0 °C до +63 °C
- Прямое включение греющих кабелей, максимальный ток 16 А, 250 В перем. тока
- Простой и быстрый монтаж: Монтаж на DIN-рейке или панели
- Простой в использовании цифровой дисплей для отображения температуры и кода неисправности
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.