NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module
Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC
Модули дистанционного управления nVent RAYCHEM (RMC) оборудованы несколькими релейными выходами для переключения контуров греющих кабелей под управлением терминалом пользовательского интерфейса nVent RAYCHEM NGC (NGC-UIT). Устройства RMC являются модульными и могут быть настроены для работы с 2–40 релейными выходами. Один nVent RAYCHEM NGC-30-UIT может поддерживать связь с 10 RMC максимум через одну витую пару RS-485 для обеспечения распределенного управления до 260 цепями греющих кабелей.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- 2 цифровых входа в одном модуле цифрового ввода
- 2 выхода реле в одном модуле релейного выхода
- В одном удаленном модуле управления (RMC-Base) предусмотрено до 20 модулей цифрового ввода и до 20 модулей релейного выхода
- Для каждого базового модуля задан собственный адрес ModBus
Технические характеристики
Монтаж | DIN-рейка |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.