MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas
Блок резистивного датчика температуры MONI-PT100-260 для нормальных (взрывобезопасных) зон
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Технические характеристики
Макс. диапазон измерений | 260°C |
Макс. диапазон измерений | 500°F |
Монтаж | Крепежный хомут для труб |
Тип датчика | PT100 |
Материал | ПТФЭ |
Кабель, прикрепленный к датчику | Да |
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.