HWAT-T55 Thermostat
Термостат HWAT-T55
nVent RAYCHEM HWAT-T55 — это энергоэффективный термостат для использования в саморегулирующихся однотрубных системах горячей воды nVent RAYCHEM HWAT, в системах труб малого диаметра или в ответвлениях трубопровода.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота установки и эксплуатации: цифровой дисплей для отображения температуры и оповещений, устанавливается на DIN-рейке 35 мм
- Экономия электроэнергии: 3 режима работы ВКЛ/ECO/ВЫКЛ; при использовании HWAT-L систему можно включать/выключать во время периодов отсутствия, при использовании HWAT-M/R есть три предустановленных значения температуры 55/50/45 °C, встроенные часы и функция энергосбережения (ECO) для использования во внепиковое время
- Мониторинг состояния системы сигнализацией достижения высокого порога температуры: если измеряемая температура превысит 66 °C, система выключается во избежание ошпаривания и образования накипи
- Мониторинг состояния системы сигнализацией достижения низкого порога температуры: во избежание энергопотребления при вероятности возникновения проблем в системе хранения горячей воды
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.