Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Саморегулирующиеся греющие кабели HTV

Саморегулирующийся греющий кабель nVent RAYCHEM HTV предназначен для защиты от замерзания или температурного контроля рабочих процессов в трубах и емкостях до 205°C непрерывно, с максимальной температурой воздействия 260°C. Кабель HTV имеет цельную конструкцию с нагревательного элемента высокой мощности (HPR) экструдированного под давлением и электрической изоляцией. Затем он покрывается прочной металлической оплеткой и химически стойкой наружной оболочкой из фторполимера.

Подробнее Загрузить спецификацию
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Функции

Технические характеристики

Напряжение питания 190 – 277 В
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 205°C
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание 260°C
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 400°F
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание 500°F
Максимальное общее количество часов периодического воздействия 2000 ч.
Заземление Оплетка из луженой меди
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона; Опасная
Материал внешней оболочки Высокотемпературный фторполимер
Материалы
Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции и устройств nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, повреждению имущества, причинению физических травм, включая причинение смерти, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink