Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000789

Панель управления для взрывоопасной зоны

Многоконтурные панели управления электрообогревом nVent RAYCHEM разработаны, изготовлены, испытаны и сертифицированы производителем. Это обеспечивает гибкость конструкции и гарантированное качество. Созданные на основе корпусов nVent HOFFMAN из нержавеющей стали продукты оснащены контроллерами электрообогрева RAYCHEM, транзисторными реле и интерфейсом пользователя. Номиналы греющих цепей достигают 63 А/690 В перем. тока. Панель целиком сертифицирована по нормам ATEX/IECEx для взрывоопасной зоны 2, устойчива к атмосферным воздействиям и подготовлена для зимней эксплуатации при температуре до -60 °C. Простая интеграция с существующими системами управления RAYCHEM и опциональная беспроводная связь позволяют снизить общие эксплуатационные расходы.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация
Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink