Электронный термостат ETS-05
Электронный термостат для взрывоопасных зон nVent RAYCHEM ETS-05 предназначен для точного измерения температуры греющего кабеля по поверхности. Модель ETS-05 выпускается как термостат с регулированием по температуре окружающей среды и как термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности. ETS-05-L настраивается до температуры 199°C, ETS-05-H — до температуры 499°C. У ETS-05 есть светодиодный индикатор, показывающий состояние термостата, греющего кабеля и датчика. Модель ETS-05 доступна с реле аварийной сигнализации для дистанционного контроля.