Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000142

Комплект кабелей постоянной мощности EM4-CW

nVent RAYCHEM EM4-CW — это греющий кабель постоянной выходной мощности, предназначенный для простого, быстрого и эффективного нагрева открытых площадок и проходов, для предотвращения накопления снега и обледенения. Предназначен для применения в тех случаях, когда имеется 3-фазный источник питания (400 В). С заводской заделкой.

Подробнее Загрузить спецификацию
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Функции

Технические характеристики

Внешний диаметр 0,27 дюйма
Минимальный радиус изгиба 1,96 дюйма
Длина силового кабеля 4 м
Мин. температура монтажа 5°C
Длина силового кабеля 13,1 футов
Номинальная выходная мощность при 400 В 25 Вт/м
Мин. температура монтажа 41°F
Минимальный радиус изгиба 50 мм
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ 65°C
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ 150°F
Номинальное напряжение 400 В
Цвет Синий
Заземление Оплетка из луженой меди
Технология греющего кабеля С постоянной мощностью нагрева
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона
Материал внешней оболочки ПВХ
Материалы Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции и устройств nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, повреждению имущества, причинению физических травм, включая причинение смерти, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Мы поможем вам, предоставив необходимую техническую помощь или справочную информацию о ценах.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink