Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Подкатегории
Продукция | Количество результатов: 16 (количество позиций: 40)
Электронный термостат ETS-05
Электронный термостат c регулированием по температуре обогреваемой поверхности для поддержания температур и защиты труб от замерзания. Однополюсной переключатель 32 A / 24 A. Подходят для взрывоопасных зон.
Контроллер Elexant 450c
Для гибкого управления температурой системы защиты труб от замерзания и систем поддержания температуры с использованием регулирования по температуре трубопровода и/или пропорционального регулирования по температуре окружающего воздуха (PASC).
Контроллер Raystat-V5
Настенный однозональный контроллер с функциями регулирования по температуре трубопровода или энергосбережения для систем защиты труб от замерзания и поддержания температуры водоснабжения.
Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. Настраиваемая уставка.
Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO
Для усовершенствованного управления температурой и мониторинга поддержания температуры горячей воды в однотрубных системах.
Контроллер EMDR-10
Для управления температурой для удаления обледенения кровли и водостоков.
VIA-DU-20 Контроллер
Для управления температурой в системах снеготаяния с комбинированными датчиками температуры почвы и влажности.
Электронный контроллер TCONTROL-05
Электронный контроллер, обычно используемый на электрических панелях управления во взрывобезопасных зонах.
Электронный контроллер TCON-CSD/20
Компактный электронный, монтируемый на панели термостат, для управления температурой на поверхности во взрывобезопасных зонах.
Электронный термостат FrostGuard-ECO
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания с использованием управления по температуре трубопровода или по температуре окружающей среды.