Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Электронное управление температурой

Выбрать фильтры Закрыть
Фильтр по
Очистить фильтры
Свернуть все Развернуть все
  • Рынки
  • Области применения
    Смотреть все
Фильтр

Подкатегории

Продукция | Количество результатов: 43 (количество позиций: 108)

Панель управления для взрывоопасной зоны

Панель управления для взрывоопасной зоны

Многоконтурные панели управления и мониторинга. Корпус из нержавеющей стали. Сертификация ATEX/IECEx для Зоны 2.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
PNLZN2
Без названия
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i

Контроллер электрообогрева Elexant 4010i

Линейка из восьми компактных, одноточечных контроллеров электрообогрева с сенсорным дисплеем электрообогрева для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов в неопасных зонах или зонах Class I, Div. 2/Zone 2.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
10380-009
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i, Электромеханическое реле, стеклопластик, Барьеры искробезопасности RTD
10380-012
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i, Транзисторное реле, 304 нержавеющая сталь, Барьеры искробезопасности RTD
10380-010
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i, Транзисторное реле, стеклопластик, Барьеры искробезопасности RTD
10380-011
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i, Электромеханическое реле, 304 нержавеющая сталь, Барьеры искробезопасности RTD
Контроллер NGC-20

Контроллер NGC-20

Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
1244-007035
Электронный контроллер системы электрообогрева для локального управления и централизованного мониторинга
1244-007036
Электронный контроллер системы электрообогрева для локального управления и централизованного мониторинга с поддержкой предохранительного ограничителя температуры
Серия NGC-30, Интерфейс пользователя

Серия NGC-30, Интерфейс пользователя

Панель с сенсорным дисплеем обеспечивает графический интерфейс пользователя для отображения информации и управления сетью, включающей до 260 цепей электрообогрева.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
10332-032
Терминал пользовательского интерфейса (одобрен для использования во взрывоопасной зоне)
Дистанционный температурный модуль RMM2

Дистанционный температурный модуль RMM2

Модули дистанционного мониторинга для цифровых входов для контроллеров NGC nVent RAYCHEM.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
307988-000
RMM2 Модуль дистанционного контроля для Raychem NGC-30 и MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 Модуль дистанционного контроля для Raychem NGC-30 и MoniTrace 200N, Зона ATEX 2
Серия NGC-30, Плата контроллера

Серия NGC-30, Плата контроллера

Модуль измерения тока, для температурного ввода, сигнализации и переключения.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
10720-008
Модуль измерения тока (электромеханическое реле)
10720-009
Модуль измерения тока (транзисторное реле)
Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления

Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления

Одноточечный контроллер, система управления и распределения питания для нескольких панелей для температурного контроля рабочих процессов и защиты труб от замерзания.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
10730-003
Raychem NGC40-HTC
10730-004
Raychem NGC40-HTC3
Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC

Серия NGC-30, Дистанционный базовый модуль MONI-RMC

Базовый модуль NGC-30 для сигналов цифрового ввода и выхода реле.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
920455-000
Двухканальный выходной модуль для Raychem NGC-30 и MoniTrace 200N
062367-000
Модуль цифрового входа для Raychem NGC-30 и MoniTrace 200N
309735-000
Внешний модуль управления для Raychem NGC-30 и MoniTrace 200N
Панель контроля и распределения питания ACS-30

Панель контроля и распределения питания ACS-30

Модульная, многофункциональная система мониторинга с централизованным управлением.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
1244-012869
Модуль питания и управления, 10 x 20 A, для системы управления и контроля ACS-30
1244-012873
Модуль питания и управления, 15 x 32 A, для системы управления и контроля ACS-30
1244-012870
Модуль питания и управления, 15 x 20 A, для системы управления и контроля ACS-30
1244-012868
Модуль питания и управления, 5 x 20 A, для системы управления и контроля ACS-30
1244-012871
Модуль питания и управления, 5 x 32 A, для системы управления и контроля ACS-30
1244-012872
Модуль питания и управления, 10 x 32 A, для системы управления и контроля ACS-30
Серия 915, Модуль управления

Серия 915, Модуль управления

Компактный, одноточечный контроллер электрообогрева, устанавливаемый на панели.
Номер по каталогу Наименование изделия Добавить в действие «Ценовое предложение»
10275-001
Электронный температурный контроллер для систем электрообогрева
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink