ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующийся греющий кабель ElectroMelt (EM)
nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR — это надежный и простой в эксплуатации саморегулирующийся греющий кабель, используемый для предотвращения накопления снега и льда на открытых площадках, погрузочных площадках, наружных лестницах и проходах. Выходная мощность составляет 90 Вт/м при 0 °C.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простая конструкция
- Быстрый и простой монтаж: особая защита кабеля от повреждения в процессе монтажа, возможность нарезки кабеля на участки необходимой длины
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, усовершенствованное энергоэффективное управление
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Техническая документация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.