VIA-DU-20 Control Unit
VIA-DU-20 Контроллер
nVent RAYCHEM VIA-DU-20 — это энергоэффективный контроллер, предназначенный для систем обогрева наклонных въездов, снеготаяния и удаления обледенения. Система включается только тогда, когда оба датчика (датчик температуры почвы и датчик уровня влажности) активированы. Выпускается дополнительный датчик температуры окружающей среды для выявления риска замерзания.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простой и быстрый монтаж и эксплуатация
- Экономия электроэнергии: цепи включаются только в случае активации датчиков температуры поверхности и наличия влажности
- Соединение с системой управления зданием (BMS) и сигнальных контактов для работы дистанционной сигнализации
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.