Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Добро пожаловать в nVent RAYCHEM

Решения для обогрева трасс, обеспечивающие защиту людей, процессов и инфраструктуры

Мы верим, что наши системы электрообогрева nVent RAYCHEM делают мир более безопасным. 

Подключение и защита

HTV v2

Греющий кабель nVent RAYCHEM HTV получает подтвержденный независимой лабораторией UL знак соответствия

Агентством по сертификации Underwriters’ Laboratories (UL) недавно была подтверждена эффективность саморегулирующегося греющего кабеля nVent RAYCHEM HTV, который продолжает обеспечивать 100% выходную мощность после 18 месяцев интенсивных непрерывных испытаний при максимальной рабочей температуре 205°C (400°F).

Это стало первым случаем, когда международное агентство по сертификации UL подтверждает эффективность греющего кабеля в рамках столь продолжительного периода времени.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
SBS-FP с Elexant Modbus

Предварительно собранные панели SBS nVent RAYCHEM для защиты от замерзания

Обновленный контроллер Elexant 450c является стандартным компонентом новой линейки предварительно собранных панелей SBS nVent RAYCHEM для защиты от замерзания. Этот лидирующий на рынке ассортимент стандартных готовых и полностью настраиваемых панелей предназначен для обеспечения всего необходимого для защиты зданий от повреждений в результате действия мороза, и все это включено в одну простую в установке систему.

Узнать больше
TracerLynx 2.png

Познакомьтесь с TracerLynx от nVent RAYCHEM

TracerLynx сокращает сроки реализации проекта, объединяя в себе все необходимые компоненты для проектирования полноценной системы управления электрообогревом, включая информацию о клиентах, проектные данные и отчетную документацию. Это значительно упрощает процесс управления всем проектом в условиях одновременной работы множества пользователей по всему миру.

Узнать больше

nVent реализует функции выдачи сигналов оповещения в термостатах nVent RAYCHEM

Термостат системы обогрева nVent RAYCHEM ETS-05 можно подключить к реле аварийной сигнализации. Эта новая функция, реализованная в хорошо зарекомендовавших себя контроллерах nVent RAYCHEM ETS-05, обеспечивает экономически эффективное локальное управление системой обогрева благодаря улучшенному централизованному контролю с учетом растущей потребности в расширении возможностей подключения оборудования на промышленных предприятиях.

Узнать больше

nVent RAYCHEM Virtual Worlds

Discover nVent RAYCHEM solutions within industrial sites and commercial and residential buildings. Our virtual worlds offer a comprehensive overview of nVent RAYCHEM applications and explain how these systems work. 

{{term_sku:1}}-Industrial-EN-2201.jpg image

INDUSTRIAL

Advanced heat tracing solutions, primarily for the general process, oil and gas, chemical, and power generation industries. Learn about our complete electrical heat management systems and how they work.

{{term_sku:1}}-Commercial-3k-EN-2110.png image

COMMERCIAL

Мы предоставляем профессионалам в области проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания высококачественные решения, обеспечивающие безопасность, комфорт и эффективность функционирования зданий и инфраструктуры в зимний период. Узнайте, как работают системы электрообогрева, обнаружения утечки и напольного отопления.

{{term_sku:1}}-Residential-EN-2208.jpg image

RESIDENTIAL

Heat tracing solutions that keep people and infrastructure safe from harm, enhance building performance, and bring comfort into the home. Find out more about our residential systems and how they work.

Other RAYCHEM News

Что нас ожидает в ближайшей перспективе от nVent?

Повсеместная электрификация

Электрификация меняет наш мир – от инфраструктуры к ускоренным инновациям. 5G, промышленная автоматизация, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и интеллектуальное строительство продолжат менять мир вокруг нас.

Инструменты для проектирования

TraceCalc Pro

Скачайте программное обеспечение для подбора оборудования для электрообогрева на крупных проектах.

TraceCalc Net

Онлайн-инструмент для проектирования многоконтурной системы обогрева.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink