Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Шины для заземления и соединения

Готовые к использованию заземляющие и связующие оплетки обеспечивают высокую устойчивость к различным воздействиям

nVent ERIFLEX предлагает высококачественные заземляющие и связующие оплетки CPI из нержавеющей стали, которые могут быть установлены в чрезвычайно коррозионных средах.

Оплетки и наконечники из нержавеющей стали 316L считаются самыми износостойкими на рынке и идеально подходят для применения с использованием труб или резервуаров из нержавеющей стали, в том числе в пищевой, строительной, транспортной, нефтяной и химической промышленности.

Кроме того, nVent ERIFLEX также использует запатентованный производственный процесс, который был оптимизирован для обеспечения наилучших характеристик плетения, обжима, резки и штамповки.

Преимущества:

  • Превосходная стойкость к истиранию, коррозии, химическим воздействиям и ультрафиолетовым лучам
  • Идеально подходит для применения вне помещений
  • Готовы к использованию — не требуют резки, зачистки, обжима или штамповки
  • Устойчивость к вибрации и усталости материала
  • Отличный электрический контакт
  • Никаких дополнительных наконечников или клемм не требуется
  • Рекомендовано директивами EMC/EMI
  • Соответствие требованиям EAC
  • Соответствие RoHS

Решения nVent ERIFLEX разработаны специально для низковольтных и заземляющих соединений, используемых OEM-производителями и строителями панелей.

Рекомендуемая продукция

Заземляющие и связующие оплетки CPI, Нержавеющая сталь

Заземляющие и связующие оплетки CPIW, Нержавеющая сталь для больших болтов

Заземляющие и связующие оплетки MBJ, Луженая медь

Заземляющие и связующие оплетки MBJYG, Луженая медь, Без выделения галогенов

Круглая оплетка с обжатыми наконечниками BJ

Документация

Свяжитесь с нами и узнайте, где купить продукты nVent ERIFLEX.

Изображение FlexibleConductorsNACover.jpg

Каталог nVent ERIFLEX

Получите информацию о продукте и многое другое.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Нужна помощь?

Мы будем рады найти решение для ваших задач.

Связаться с нами

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink