Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Гибкие шины

Повышение гибкости проектирования и сборки электрических панелей

Поперечные сечения nVent ERIFLEX Flexibar формируются из нескольких слоев тонкой электролитической меди, изолированной высокоомным, самозатухающим ПВХ или кремнийорганическим соединением. Усовершенствованная изоляция Flexibar Advanced предлагает еще более безопасный вариант — малодымный, огнестойкий и безгалогенный.

Эти гибкие шины можно согнуть, сложить или скрутить. Они обеспечивают очень малый радиус изгиба для более коротких и компактных подключений к сети питания, улучшенных эстетических характеристик и упрощенной установки.

Решения выпускаются с диапазоном от 7 мм² до 1200 мм² и от 125 до 2800 А. Они идеально подходят для соединений между:

  • Основным силовым и распределительным оборудованием
  • Трансформаторами и шинопроводами
  • Шинопроводами и электрическими шкафами

Преимущества:

  • Адаптивность и гибкость, требующие меньшего пространства для установки
  • Легко формуются, даже при самых больших размерах
  • Нет необходимости покупать или устанавливать наконечники
  • Устраняет неисправности соединения из-за вибрации или усталости материала
  • Снижение веса общей панели

Решения nVent ERIFLEX разработаны специально для низковольтных и заземляющих соединений, используемых OEM-производителями и строителями панелей.

Рекомендуемая продукция

Flexibar advanced, Луженая медь

Flexibar, Луженая медь

Flexibar Summum, Без выделения галогенов

Торцевая крышка Flexibar

Поддержка Flexibar и IBSB

Материалы

Свяжитесь с нами и узнайте, где купить продукты nVent ERIFLEX.

Каталог nVent ERIFLEX

Получите информацию о продукте и многое другое.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Нужна помощь?

Мы будем рады найти решение для ваших задач.

Связаться с нами

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink