Повышение продуктивности и оптимизация операций
Экономьте время и деньги. Системы автоматизации производства панелей от nVent HOFFMAN позволяют модифицировать корпуса и ускоряют вашу работу.
nVent HOFFMAN ModCenter обеспечивает безупречное качество вашей продукции и позволяет ускорить ее изготовление. Это удобное решение позволяет создавать готовые к заполнению панели и корпуса, автоматизируя процессы сверления, разветвления и обработки, чтобы вы могли оптимизировать материалы и трудовые ресурсы.
- Повышение продуктивности на 30–40 %
- Сокращение времени и затрат на изготовление до 75 %
- Безупречное качество
Вы можете положиться на самый широкий в отрасли ассортимент доступных для быстрой отгрузки стандартных корпусов и панелей, а также наш многолетний международный опыт в области электромеханического проектирования.
ModCenter
ModCenter сделает ваш цех более конкурентоспособным и эффективным и поможет повысить чистую прибыль. Сократите время обработки заказов благодаря возможности модифицировать имеющиеся в наличии или доступные для быстрой отгрузки корпуса в удобное для вас время.
Персональный ассистент по электропроводке Personal Wiring Assistant
Настоящая революция в области эффективности электропроводки на вашем объекте. По сравнению с традиционными методами прокладки электропроводов Personal Wiring Assistant позволяет получать нужные провода гораздо быстрее и именно тогда, когда нужно вам.
NC-Cut
Импортируя готовые компоновочные чертежи монтажных панелей в программное обеспечение оборудования, NC-Cut предоставляет упрощенную карту нарезки проводов и удобные пошаговые инструкции.
Модификации — это просто
Забудьте о традиционных времязатратных и дорогостоящих способах модификации корпусов и ускорьте свою работу.
Реализуйте все преимущества автоматизации
Запросите дополнительную информацию или найдите ближайший сертифицированный центр по внесению модификаций HOFFMAN.