Защита, которой можно доверять в комфортных и жестких атмосферных условиях
Универсальные отдельно стоящие корпуса nVent HOFFMAN помогут защитить оборудование практически в любой среде и обеспечат бесперебойность операций. Выбирайте из широкого ассортимента моделей, конфигураций, вариантов монтажа, размеров, отделки и степеней защиты (типов), включая NEMA 4, NEMA 4X и NEMA 12. Благодаря нашей глобальной сети из более чем 3000 дистрибьюторов вы можете быстро получить готовое или индивидуально созданное решение безупречного качества.
- Выберите из множества материалов: алюминий, мягкая сталь, нержавеющая сталь или стекловолокно
- Стандартная глубина от 20,32 до 91,44 см
- Корпуса с числом дверей от 1 до 6 и возможностью доступа спереди или спереди и сзади.
- Специализированные инженерные услуги для нестандартных потребностей
Отдельно стоящие корпуса из мягкой стали
Отдельно стоящие корпуса из мягкой стали HOFFMAN поставляются в различных размерах и с разными степенями защиты, включая типы 1, 12, 3R и 4 в соответствии с потребностями вашего производства. Доступны корпуса с дверцей спереди или спереди и сзади.
Отдельно стоящие корпуса из нержавеющей стали
Отдельно стоящие корпуса из нержавеющей стали HOFFMAN защитят ваше оборудование от непогоды, попадания воды, коррозии и других неблагоприятных факторов и коррозионной среды. Специально созданные для применения в пищевой промышленности, в работе с водой и сточными водами, а также нефтегазовой промышленности, корпуса доступны из нержавеющей стали типов 304 и 316. Они проверены на соответствие международным отраслевым стандартам и могут быть изменены в соответствии с вашими спецификациями.
Отдельно стоящие корпуса из стекловолокна
Отдельно стоящие корпуса из стекловолокна — это экономичное решение для коррозионных сред и универсальный вариант для сфер применения, требующих гибкости при монтаже панелей и стоек. Армированный стекловолокном полиэстер имеет прекрасную устойчивость к перепаду температур и химическую стойкость. Для удобства внесения модификаций этот материал можно протыкать, сверлить, пилить и шлифовать.
Официальный документ: как подобрать подходящий материал корпуса
Узнайте больше об актуальном ассортименте различных типов корпусов и получите рекомендации по выбору подходящего материала для защиты вашего электрооборудования.