Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Корпуса для коммерческого использования

Простые решения для быстрых результатов

Готовые и выполненные на заказ корпусные системы для коммерческого использования от nVent HOFFMAN созданы для удовлетворения потребностей клиентов из сферы коммерческого строительства (от офисных зданий до торговых центров), туристического бизнеса, высотных зданий и медицинских учреждений.

Мы предлагаем комплексный портфель из 3000 корпусов для коммерческого использования с возможностью выбора материалов, размера, стиля, дополнительных принадлежностей и многого другого. От коммунальной коммутации до защитных реле, контакторов и проводов – вы получаете возможность надежного подключения и защиты своего оборудования для своевременного завершения проектов в рамках бюджета.

  • Уникальная продукция, которая экономит время и деньги, такая как новый расширитель протяжной коробки, протяжная коробка с завинчивающейся крышкой из нержавеющей стали и угловой желоб
  • Широкий ассортимент продукции удовлетворяет потребности и позволяет решать практически любые задачи, как в помещении, так и снаружи
  • Более 3000 дистрибьюторов по всему миру гарантируют удобную и быструю доставку
  • Опыт коммерческой деятельности более 75 лет

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДЕЛИЯМИ

Рекомендуемая продукция

Протяжная коробка из нержавеющей стали

Расширитель протяжной коробки

Однодверный корпус WeatherPro для установки на бетонной плите, тип 3R

Распределительный шкаф для энергосистем

Шкаф CT, крышка на винтах, тип 3R

Изображение Flexible Piece_Commercial Video.JPG

Демонстрация расширителя протяжной коробки

Узнайте больше о том, как экономить время и средства с помощью расширителя протяжной коробки.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СЕЙЧАС

Планируете начать проект?

Свяжитесь с представителем HOFFMAN для получения рекомендаций или найдите дистрибьютора поблизости.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ     НАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРА

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink