Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Системы охлаждения и обогрева корпусов

Долговечные решения для минимизации простоев

Помимо корпусов компания nVent HOFFMAN предлагает наиболее полные и инновационные решения по контролю за температурой для различных областей применения и удовлетворения потребностей в защите оборудования. Для надежной эксплуатации и более продолжительного срока службы защищенных компонентов воспользуйтесь ассортиментом из более чем 2000 изделий, сертифицированных лабораторией UL®, — от стандартных вентиляторов до кондиционеров воздуха, теплообменников и много другого.

Важно выбрать производителя промышленных кондиционеров. Поскольку nVent HOFFMAN производит как промышленные, так и охлаждающие системы, мы предлагаем лучшие в своем классе эксплуатационные характеристики и защиту. Например, наши передовые охлаждающие продукты разработаны для дополнения наших стандартных корпусов. Мы также осуществляем предварительный расчет тепловой нагрузки, который обеспечивает оптимальные варианты охлаждения компонентов, корпуса и окружающей среды. Кроме того, у нас есть специалисты по охлаждению, которые сотрудничают с более чем 3000 дистрибьюторов, которые при необходимости могут оказывать любую техническую помощь.

Поломка оборудования из-за перегрева может привести к быстрому повышению скорости нагревания

Экстремальные температуры могут оказывать последующее влияние на промышленное контрольное оборудование, что означает, что общая стоимость владения (ОСВ) может резко увеличиться, если проблема не решится быстро.

  • Возможны катастрофические сбои
  • Свойства силиконовых материалов могут изменяться
  • Производительность привода снижена
  • Устройства на базе I/C могут испытывать периодические колебания выходного сигнала и смещения напряжения
  • Средняя наработка на отказ (MTBF) уменьшается экспоненциально
     

 

Enclosure Cooling and Heating.png image

Кондиционеры воздуха

Воспользуйтесь микропроцессорными энергосберегающими малошумными и надежными системами охлаждения, которые соответствуют особым требованиям. Все системы разрабатываются и тестируются в соответствии с высочайшими стандартами качества.

Узнать больше
filter-fans-final.png image

Охлаждение разомкнутого контура

Обеспечьте надлежащий уровень защиты. Когда необходима экономичная и высокопроизводительная технология охлаждения для незначительных тепловых нагрузок, воспользуйтесь преимуществами систем охлаждения разомкнутого контура.

Узнать больше
ventdrain-final.png image

Принадлежности для систем охлаждения и обогрева

Положитесь на ответственность одного поставщика услуг по поддержке и техобслуживанию. Получите все компоненты, необходимые для защиты, соединения и обеспечения высокой производительности в оптимальных условиях окружающей среды.

Узнать больше
heat-exchanger-01-319x319.png image

Теплообменники

Положитесь на превосходные инженерно-технические качества и эффективность наших теплообменников в пыльных и грязных условиях эксплуатации и/или в условиях высокой температуры окружающей среды.

Узнать больше
Electric_Heaters.jpg image

Нагреватели

Защитите свое оборудование с помощью нашего вентиляторного нагревателя с термостатическим регулированием, который поддерживает стабильную температуру в корпусе.

Узнать больше
thermoelectric-011-319x319.png image

Термоэлектрика

Максимально продлите срок службы вашего оборудования. Поддерживайте оптимальную температуру и регулируйте влажность для работы критически важных компонентов.

Узнать больше
vortex cooler-319x319.png image

Вихревые охладители

Работающие от сжатого воздуха системы вихревого охлаждения вырабатывают прохладный воздух для охлаждения небольших корпусов без использования хладагентов или движущихся деталей.

Узнать больше
maintenance-repair-final.png image

Послепродажное обслуживание систем охлаждения корпусов

Положитесь на лучшие в отрасли решения HOFFMAN для охлаждения и управления тепловым режимом с высочайшим качеством продукции и послепродажной поддержкой.

Узнать больше

Нужна помощь на начальном этапе?

Найдите торговое представительство или дистрибьютора в вашем регионе для обслуживания систем охлаждения nVent HOFFMAN.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink